Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TR11-C

Gwintowany termometr oporowy

Z fabryczną rurą ochronną, konstrukcja rurowa

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 60.14 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Budowa maszyn, instalacji i statków
  • Technologia sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna

Specjalne właściwości

  • Zakres zastosowań od -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
  • Ze zintegrowaną fabryczną rurą ochronną
  • Czujnik wbudowany w końcówkę rurki ochronnej (standard)
  • Wymienny wkład pomiarowy (opcja)
  • Wersje przeciwwybuchowe są dostępne dla wielu typów homologacji (patrz arkusz danych strona 2).

Opis

Termometry rezystancyjne tej serii są przeznaczone do wkręcania bezpośrednio w proces, głównie w zbiornikach i rurociągach. Termometry te są odpowiednie do mediów ciekłych i gazowych przy umiarkowanym obciążeniu mechanicznym i normalnych warunkach chemicznych.

Osłona ochronna wykonana ze stali nierdzewnej jest w całości przyspawana i wkręcona w główkę przyłączeniową. Opcjonalny wkład pomiarowy (konstrukcja rurowa) można wyjąć bez demontowania całego czujnika z instalacji. Umożliwia to kontrolę, monitorowanie sprzętu pomiarowego lub, w razie konieczności serwisowania, wymianę podczas pracy instalacji.

Długość zanurzeniową, przyłącze procesowe, konstrukcję osłony ochronnej, główkę przyłączeniową, typ i liczbę czujników, dokładność i metodę połączenia można wybrać w zależności od zastosowania.

Dla TR11-C dostępna jest duża liczba różnych zatwierdzeń ochrony przeciwwybuchowej.

Opcjonalnie możemy zamontować analogowe lub cyfrowe nadajniki z gamy WIKA w głowicy przyłączeniowej TR11-C.