Les sondes à résistance de cette série sont conçues pour être installées directement sur le process, notamment sur les cuves et des tuyauteries.
La gaine mécanosoudée en acier inox est totalement soudée et vissée dans la tête de raccordement. L'insert de mesure interchangeable peut être enlevé sans avoir à retirer la sonde entière de l'installation. Ceci permet l'inspection, la vérification de la chaîne de mesure, et, lorsque des travaux de maintenance sont nécessaires, le remplacement pendant le fonctionnement des installations.
Il existe en fonction de l'application concernée une gamme infinie de combinaisons entre longueur utile, raccord process, exécution du doigt de gant, tête de raccordement, type et nombre de capteurs, précision et type de connexion.
En option, nous pouvons monter dans la tête de raccordement du TR11-C les transmetteurs analogiques ou numériques WIKA.