WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 TR11-A

삽입형(시스) 측온 저항체(RTD)

관모형

선택한 문서
데이터시트 TE 60.13 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 교체용 측정기기
  • 모든 산업 분야 및 실험/연구용 분야

주요 특징

  • 온도 적용 범위 -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
  • 관모형
  • 스프링형 이격 센서 타입
  • 방폭 버전은 다양한 승인 유형에서 이용 가능 (데이터시트 2페이지 참조)

제품설명

DIN43735 기준에 따른 측온저항체는 보호하에 설치를 할 수 있도록 고안되었습니다. 써모웰 없이 특정 용도 권장하고 있습니다.

삽입되는 계측기는 한쪽의 파이프 끝단을 막은 상태로 제작됩니다. 센서부는 삽입되는 계측기 끝단에 위치하게 됩니다. 삽입형 계측기는 스프링 타입으로 써모웰 바닥에 맞닿을 수 있도록 끝까지 밀어넣어서 체결해야 합니다.

DIN 규격 외에 고객의 특정 버전에 다음과 같이 이용할 수 있습니다.

  • 기타 측정 인서트 길이(중간 길이도 포함)
  • 터미널블럭 미포함
  • 트랜스미터 포함

센서의 타입, 정확도 및 연결 방법 등은 각각의 응용 분야에 맞게 선택할 수 있습니다.

TR11-A에는 다양한 방폭 인증이 제공됩니다.

응용 범위 내에서 터미널 블럭이 필요 없이 트랜스미터와의 직접적인 연결을 위한 설계가 가능합니다. 추가로 WIKA 제품의 아날라로그 신호의 전송기 또는 디지털 트랜스미터를 부착하여 완전체로 공급이 가능합니다.