Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TR11-A

Измерительная вставка для термометра сопротивления

Трубчатое исполнение

Избранные документы
Типовой лист TE 60.13 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Замена измерительных вставок в целях техобслуживания
  • Для всех областей применения в промышленности и в лабораторных условиях

Особенности

  • Диапазон применения: от -50 до +250 °C (от -58 до +482 °F)
  • Трубчатое исполнение
  • Подпружиненное исполнение
  • Поставляются взрывозащищенные версии для многих типов допусков (см. спецификацию на стр. 2)

Описание

Измерительные вставки для термометров сопротивления согласно DIN 43735, описанные ниже, предназначены для установки в защитные гильзы. Использование без защитных гильз рекомендуется только для некоторых областей применения.

Измерительная вставка изготовлена из трубы, закрытой с одной стороны. Датчик расположен в наконечнике измерительной вставки. Измерительные вставки поставляются с нажимными пружинами для обеспечения прижатия измерительных вставок к дну гильзы.

Возможны версии по спецификации заказчика, отличные от версий по DIN, например:

  • Другие значения длины измерительных вставок (также промежуточные)
  • Без клеммной колодки
  • С преобразователем

Тип и количество датчиков, точность и метод подключения выбирают в соответствии с областью применения.

Для TR11-A доступно большое количество различных сертификатов взрывозащиты.

Область применения дополняется конструкцией без клеммной колодки для непосредственного монтажа преобразователя. По заказу возможна установка аналогового или цифрового преобразователя WIKA.