測温抵抗体に使用されているDIN43735準拠の測定用インサートは保護用フィッティングの中に挿入するように設計されています。保護管無しのご使用は特定の場合のみとして下さい。測定用インサートは片側が閉じた導管から製造されています。センサーはインサート部の先端に有ります。測定用インサートはサーモウェルの底に確実に押し付ける為のスプリング付きで供給されます。
DIN仕様の設計とは別に、お客様ご指定の特殊仕様にも対応出来ます。例を上げると
- 測定インサートの長さ(中間長さ含む)
- 端子台無し
- トランスミッタ付き
タイプとセンサーの個数、精度と接続方法は個々のアプリケーションに適した仕様をそれぞれ選択する事が出来ます。
レンジはターミナルブロックが無い状態でのトランスミッタへの直接接続で製作されています。任意でWIKAのアナログ又はデジタルトランスミッタも接続できます。