WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TR11-A

Meetelement voor weerstandsthermometer

Buisvormige uitvoering

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 60.13 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3

Toepassingen

  • Reserve meetinzetstuk voor onderhoud
  • Voor alle industriële en laboratoriumtoepassingen

Bijzondere eigenschappen

  • Toepassingsbereiken van -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
  • Buisvormige uitvoering
  • Geveerd ontwerp
  • Explosieveilige versies zijn verkrijgbaar voor vele goedkeuringstypes (zie data sheet pagina 2)

Omschrijving

De hier beschreven meetelementen conform DIN 43735 voor weerstandsthermometers zijn ontworpen voor montage in een beschermende fitting. Gebruik zonder beschermbuis wordt alleen aanbevolen in specifieke gevallen.

Het meetelement is gemaakt van een aan één kant afgesloten pijpleiding. De sensor bevindt zich in punt van het meetelement. De meetelementen worden geleverd met drukveren om ervoor te zorgen dat de meetelementen naar beneden op de bodem van de thermowell worden gedrukt.

Naast de DIN-uitvoeringen zijn er klantspecifieke uitvoeringen verkrijgbaar, bijvoorbeeld:

  • Overige meetelement-lengtes (ook tussenlengtes)
  • Zonder klemmenblok
  • Met transmitter

Type en aantal sensoren, nauwkeurigheid en aansluitmethode voor de betreffende toepassing kunnen individueel worden gekozen.

Er is een groot aantal verschillende explosieveilige goedkeuringen beschikbaar voor de TR11-A.

Het scala aan toepassingen wordt afgerond door ontwerpen zonder klemmenblok voor directe transmitterinstallatie. Optioneel kunnen analoge of digitale transmitters uit het productassortiment van WIKA worden geïnstalleerd.