Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TR11-A

Inserto di misura per termoresistenza

Esecuzione tubolare

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 60.13 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Inserti di ricambio per attività di service
  • Per tutte le applicazioni industriali e di laboratorio

Caratteristiche distintive

  • Campi di applicazione da -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
  • Esecuzione tubolare
  • Esecuzione con sistema di molleggio
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione

Descrizione

Gli inserti di misura per termoresistenze conformi a DIN 43735 descritti in questa sede sono progettati per l'installazione in un raccordo protettivo. L'impiego senza pozzetto è raccomandato solo per limitate applicazioni. L'inserto di misura è stato fabbricato a partire da un tubo chiuso su un lato. Il sensore è installato in un tubo rigido all'estremità dell'inserto. Gli inserti di misura sono dotati di sistema di molleggio per garantire che gli inserti di misura siano premuti sul fondo del pozzetto termometrico.

In aggiunta alle versioni conformi a DIN, sono disponibili delle esecuzioni realizzate sui requisiti specifici dei clienti, ad esempio:

  • altre lunghezze dell'inserto di misura (anche lunghezze intermedie)
  • senza morsettiera
  • con trasmettitore

Tipo e numero di sensori, precisione e metodo di connessione possono essere selezionati liberamente per essere adatti alla rispettiva applicazione.

La gamma delle possibili applicazioni è completata dalle versioni senza morsettiera per il montaggio diretto di un trasmettitore di temperatura. I trasmettitori analogici o digitali della gamma WIKA possono essere installati in opzione.