Opisane tutaj wkłady pomiarowe zgodne z normą DIN 43735 do termometrów rezystancyjnych są przeznaczone do montażu w oprawie ochronnej. Praca bez osłony termometrycznej jest zalecana tylko w niektórych zastosowaniach.
Wkład pomiarowy został wykonany z rury zamkniętej z jednej strony. Czujnik znajduje się w końcówce wkładu pomiarowego. Wkłady pomiarowe są dostarczane ze sprężynami dociskowymi zapewniającymi dociśnięcie wkładów pomiarowych do dna osłony termometrycznej.
Oprócz wersji DIN, dostępne są również wersje dostosowane do potrzeb klienta, np:
- Inne długości wkładów pomiarowych (również długości pośrednie)
- Bez listwy zaciskowej
- Z nadajnikiem
Istnieje możliwość doboru rodzaju, liczby czujników oraz dokładności odpowiednio dla konkretnego zastosowania.
Dla TR11-A dostępnych jest wiele różnych atestów przeciwwybuchowych
Szeroki zakres zastosowań uzupełniają modele pozbawione skrzynki zaciskowej, przeznaczona do bezpośredniego montażu przetwornika. Opcjonalnie może być zamontowany analogowy lub cyfrowy przetwornik WIKA.