Las unidades extraíbles según DIN 43735 para termorresistencias están previstas para el montaje en una funda protectora. Se recomienda la aplicación de una vaina salvo en casos específicos. La unidad extraíble se fabrica con un tubo cerrado en un extremo. El sensor está ubicado en la punta de la unidad extraíble. Las unidades extraíbles disponen de resortes de presión (spring load) para garantizar el contacto con el fondo de la vaina.
Además de las versiones DIN existen versiones específicas, por ejemplo:
Tipo de sensor y cantidad, exactitud y conexión pueden seleccionarse para la aplicación específica.
El rango de aplicaciones se completa con ejecuciones sin zócalo para facilitar el montaje directo de un transmisor. Opcionalmente se montan transmisores digitales o analógicos de la gama WIKA.