WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 TR10-H

저항온도계

써모웰 제외형 (측온저항체 단독 사용)

선택한 문서
데이터시트 TE 60.08 데이터시트 SP 05.25 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3 특별 문서 #1 특별 문서 #2

적용 분야

  • 프로세스 직접 설치용
  • 기계 장비
  • 모터
  • 베어링 센서
  • 파이프라인 및 선박

주요 특징

  • 센서 범위: -196 ... +600 °C [-320 ... +1,112 °F] 범위
  • 삽입형, 프로세스 커넥션 나사산의 추가 선택
  • 커넥션 헤드: Form B 또는 JIS 규격
  • 방폭 버전은 다양한 승인 유형에서 이용 가능 (데이터시트 2페이지 참조)

제품설명

써모웰이 없는 저항 온도계는 특히 금속 센서 팁을 보링 홀(예: 기계 부품)에 직접 장착하거나 화학적으로 공격적인 매체나 마모가 없는 모든 용도의 공정에 직접 장착하는 경우에 적합합니다. 써모웰에 장착하려면 스프링이 장착된 압축 피팅을 제공해야 하는데, 그래야만 측정 팁을 써모웰 바닥까지 밀어 넣을 수 있기 때문입니다. 이와 같이 센서의 가장 중요한 요소는 온도를 측정하는 끝단이라고 할 수 있습니다. 설치는 대부분 프로세스에 바로 설치하는 용도입니다. 고정할 수 있는 요소들로는 나사산 형식의 피팅류, 유니온 넛트 등이 사용되고 있습니다.

프로브의 유연한 부분은 광물 절연 케이블(피복 케이블)입니다. 이는 스테인리스 스틸 튜브 안에 고밀고 세라믹 물질로 채워진 형태입니다. 측정 저항기는 피복 케이블의 내부 리드에 직접 연결되므로 더 높은 온도에서도 사용하기에 적합합니다.

피복 저항 온도계는 유연성과 작은 직경으로 인해 센서 팁과 연결 케이블의 전환 슬리브를 제외하고는 피복을 케이블 직경의 3배 반경까지 구부릴 수 있어 쉽게 접근할 수 없는 위치에서도 사용할 수 있습니다.

참고 사항:
특히 유속이 상대적으로 높은 경우에는 피복 저항 온도계의 유연성을 고려해야 합니다.

선택적으로 WIKA 제품군의 아날로그 또는 디지털 트랜스미터를 TR10-H의 커넥션 헤드에 장착할 수 있습니다.