Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TR10-H

Термометр сопротивления

Без защитной гильзы

Избранные документы
Типовой лист TE 60.08 Типовой лист SP 05.25 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3 Специальная документация #1 Специальная документация #2

Области применения

  • Для непосредственной установки на производственных линиях
  • Машиностроение
  • Двигатели
  • Подшипники
  • Трубопроводы и резервуары

Особенности

  • Диапазон измерений от -196 до +600 °C (от -320 до +1112 °F)
  • Погружные или вкручиваемые с технологическим присоединением, поставляемым по заказу
  • Соединительные головки формы B или JS
  • Поставляются взрывозащищенные версии для многих типов допусков (см. спецификацию на стр. 2)

Описание

Термометры сопротивления без защитной гильзы подходят для тех областей применения, в которых металлический наконечник датчика устанавливается непосредственно в высверленные под него отверстия (например, в деталях машин и механизмов) или в процесс с неагрессивными или неабразивными химическими средами. Для установки в защитную гильзу используется подпружиненный компрессионный фитинг, за счет чего обеспечивается прижатие измерительного наконечника к дну защитной гильзы. В противном случае на измерительный наконечник может быть оказано потенциально критическое усилие. Монтаж, как правило, происходит непосредственно в технологический процесс. Возможно применение таких крепежных элементов, как резьбовые фитинги, накидные гайки и т. д.

Гибкая часть зонда представляет собой кабель с минеральной изоляцией (экранированный кабель). Он состоит из наружной оболочки (материал: нержавеющая сталь), в которой находятся плотно запрессованные в керамическую массу высокой плотности провода, изолированные друг от друга. Благодаря непосредственному подключению измерительного резистора к внутренним выводам кабеля в оболочке, возможна эксплуатация при более высоких температурах.

Благодаря своей гибкости и малым возможным диаметрам возможно применение термометров сопротивления с оболочкой и в труднодоступных местах, поскольку, за исключением наконечника датчика и переходной муфты соединительного кабеля, возможно сгибание оболочки до радиуса, в три раза превышающего диаметр кабеля.

Обратите внимание:
Необходимо учитывать гибкость термометра сопротивления в оболочке, особенно при относительно высоких скоростях потока.

В качестве опции в соединительную головку TR10-H можно установить аналоговые или цифровые преобразователи WIKA.