Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR10-H

Sonde à résistance

Sans gaine

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.08 Fiche technique SP 05.25 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3 Documentation complémentaire #1 Documentation complémentaire #2

Applications

  • Pour le raccord process direct
  • Fabrication de machines
  • Moteurs
  • Stockage
  • Tuyauteries et cuves

Particularités

  • Etendues de mesure à partir de -196 ... +600 °C
  • Pour insertion, à visser avec raccord process en option
  • Têtes de raccordement forme B ou JS
  • Versions pour zones explosives

Description

Les sondes à résistance sans doigt de gant conviennent particulièrement aux applications dans lesquelles l'extrémité métallique du capteur est montée directement dans des perçages (par exemple dans des pièces de machine) ou directement dans le process pour toute application où le fluide n'est ni agressif ni corrosif.

Pour le montage dans un doigt de gant, il faut utiliser un raccord coulissant monté sur ressort, afin de presser l'extrémité du capteur au fond du doigt de gant. Le montage est généralement effectué directement dans le process. Mais on peut aussi utiliser des éléments de fixation tels que des raccords filetés, écrous-chapeau, etc.

La partie flexible de ces sondes est constituée de câble métallique isolé minéralement. C'est une gaine en acier inox à l'intérieur de laquelle se trouvent les conducteurs isolés et compressés par une poudre céramique hautement compactée. La résistance de mesure est raccordée directement aux liaisons internes du câble chemisé et convient donc à un usage à des températures plus élevées.

Grâce à leur flexibilité et aux petits diamètres possibles, les sondes à résistance chemisées peuvent être utilisées dans des endroits qui ne sont pas facilement accessibles, car, à l'exception de l'extrémité du capteur et de l'étanchéité enrobée du câble de raccordement, la gaine peut être courbée dans un rayon de trois fois le diamètre du câble.

Attention :
Il faut considérer la flexibilité de la sonde à résistance
chemisée, particulièrement lorsque les débits sont
relativement élevés.

En option, nous pouvons monter dans la tête de raccordement les transmetteurs analogiques ou numériques WIKA.