Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TR10-H

Termometr rezystancyjny

Bez osłony termometrycznej

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 60.08 Karta katalogowa SP 05.25 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3 Specjalna dokumentacja #1 Specjalna dokumentacja #2

Zastosowanie

  • Do bezpośredniej instalacji w procesie
  • Budowa maszyn
  • Silniki
  • Łożyska
  • Rurociągi i statki

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • Do włożenia, wkręcany z opcjonalnym przyłączem procesowym
  • Głowica przyłączeniowa typu B lub JS
  • Wersje przeciwwybuchowe są dostępne dla wielu typów homologacji (patrz arkusz danych strona 2)

Opis

Termometry rezystancyjne bez osłony termometrycznej są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których metalowa końcówka czujnika jest montowana bezpośrednio w wywierconych otworach (np. w komponentach maszyn) lub bezpośrednio w procesie, dla każdego zastosowania bez agresywnych chemicznie mediów lub ścierania. W przypadku montażu w osłonie termometrycznej należy zastosować sprężynową złączkę zaciskową, ponieważ tylko ona umożliwia wciśnięcie końcówki pomiarowej w dno osłony termometrycznej. W przeciwnym razie na końcówkę pomiarową może być wywierana potencjalnie krytyczna siła. Montaż jest zwykle wykonywany bezpośrednio w procesie. Można również stosować elementy mocujące, takie jak złączki gwintowane, nakrętki łączące itp.

Elastyczna część sondy to przewód o izolacji mineralnej (przewód płaszczowy). Składa się z zewnętrznej osłony ze stali nierdzewnej, w której wewnętrzny ołów jest wciśnięty i odizolowany w masie ceramicznej o wysokiej gęstości. Rezystor pomiarowy jest bezpośrednio połączony z przewodnikami wewnętrznymi ekranowanego kabla, dzięki czemu nadaje się on do stosowania również w wyższych temperaturach.

Dzięki swej elastyczności i małym wymiarom ekranowane termometry rezystancyjne mogą być też stosowane w miejscach trudno dostępnych, ponieważ z wyjątkiem końcówki czujnika i przejściówki kabla przyłączeniowego ekran może być zginany do promienia będącego trzykrotnością średnicy kabla.

Prosimy pamiętać:
Należy uwzględnić elastyczność ekranowanych termometrów rezystancyjnych szczególnie wtedy, gdy natężenia przepływu są stosunkowo wysokie.

Opcjonalnie możemy zamontować analogowe lub cyfrowe nadajniki z serii WIKA w głowicy przyłączeniowej TR10-H.