As termorresistência sem poço termométrico são particularmente adequados para aquelas aplicações nas quais a ponta metálica do sensor é montada diretamente em furos (por exemplo, em componentes de máquinas) ou diretamente no processo para qualquer aplicação sem meios quimicamente agressivos ou abrasão. Para montagem em um poço termométrico, um acessório de compressão com mola deve ser fornecido, pois somente ele pode pressionar a ponta de medição na parte inferior do poço termométrico. Caso contrário, uma força potencialmente crítica poderá ser exercida na ponta de medição. A montagem geralmente é feita diretamente no processo. Também podem ser utilizados elementos de fixação como acessórios roscados, porcas de união, etc.
A parte flexível da sonda é um cabo com isolamento mineral (cabo revestido). Consiste em um invólucro externo de aço inoxidável na qual o chumbo interno é prensado e isolado dentro de uma massa cerâmica de alta densidade. O resistor de medição é conectado diretamente aos condutores internos do cabo revestido e, portanto, também é adequado para uso em temperaturas mais altas.
Devido à sua flexibilidade e aos pequenos diâmetros possíveis, as termorresistências com bainha também podem ser utilizadas em locais de difícil acesso, pois, com exceção da ponta do sensor e da manga de transição do cabo de conexão, a bainha pode ser dobrada até um raio de três vezes o diâmetro do cabo.
Observações
A flexibilidade da termorresistência com bainha deve ser considerada, especialmente quando as vazões são relativamente altas.
Opcionalmente podemos encaixar transmissores analógicos ou digitais da linha WIKA no cabeçote de conexão do TR10-H.