威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TR10-H

热电阻温度计

不带护套

已选文件
数据资料 TE 60.08 数据资料 SP 05.25 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3 特殊文件 #1 特殊文件 #2

应用

  • 直接安装到测量过程
  • 机械制造
  • 电机
  • 轴承
  • 管道和容器

功能特性

  • 应用范围:-196 ... +600 °C [-320 ... +1,112 °F]
  • 插芯,旋入可选的过程连接
  • 连接头形式:B 型或JS 型
  • 可根据危险区域选择不同认证类型(详见数据资料第2页)

描述

不带护套的热电阻温度计尤其适用于以下场合:金属探杆直接插入孔中(比如机器的部件),或直接插入应用过程中,但该过程没有化学腐蚀性介质或磨损介质。如果带有护套,必须同时配备弹簧,因为弹簧可以将探杆底端可靠地压入护套底部, 这样可以确保施加在探头的力度不超过临界值。通常直接安装在过程当中, 不过也可使用螺纹接头、活动螺母等紧固件进行连接。头可弯曲的部分是一种矿物绝缘电缆(铠装电缆)。该电缆包含一种不锈钢外壳。内部导体被压紧在绝缘的,高密度的陶瓷材料中。测量电阻与内部导体在铠装电缆测量端部连接。因此,适合在高温下使用。

由于铠装热电阻温度计可弯曲并且直径可以做得很小,所以可以用于不太容易接近的场所。除了感温端和连接电缆的管密封处,铠装电缆可以弯折到的最大半径是导线直径的三倍。

请注意:
当被测介质流速非常高的时候,必须考虑铠装热电阻探杆的柔性。

客户可在TR10-H的顶部接线盒内选配威卡模拟或数字变送器。