이 시리즈의 저항 온도계는 용기 및 파이프라인에 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 기본적으로 DIN EN 또는 ASME 기준에 따라 플랜지를 제작하게 됩니다. 이 온도 센서는 적당한 기계적 부하를 받는 액체 및 기체 매체에 적합합니다. 보호 튜브는 모두 용접되어 연결 헤드에 나사로 고정되어 있습니다. 스테인리스 스틸 보호 튜브는 일반적인 화학 조건에 적합합니다. 때에 따라 화학적 부식력이 있는 유채일 경우나 연마재에 사용되는 고체 형식의 코팅의 경우 특수 재질로 코팅 처리를 하게 됩니다.
교체 가능한 측정 인서트는 플랜트에서 전체 센서를 꺼내지 않고도 제거할 수 있습니다. 운전 중 사용자에 의해 교체가 필요한 경우나 계측기의 검증, 검사가 요구될 경우에도 공정상에는 아무런 영향을 주지 않고 진행할 수 있습니다. 표준 길이를 선택하면 재고 품목을 사용할 수 있기 때문에 짧은 납품 일정으로 공급할 수 있습니다.
삽입 길이, 플랜지 크기, 보호 튜브 디자인, 커넥션 헤드 및 센서를 각 용도에 맞게 선택할 수 있습니다.
삽입 길이, 플랜지 크기, 보호 튜브 디자인, 커넥션 헤드 및 센서를 각 용도에 맞게 선택할 수 있습니다.
TR10-F에는 다양한 방폭 인증이 제공됩니다.
이와 함께 WIKA 제품의 아날로그 신호의 전송기 또는 디지털 전송기를 TR10-F센서 헤드 안에 부착하여 완전체로 공급이 가능합니다.