威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TR10-F

法兰式热电阻温度计

带组装式护套

已选文件
数据资料 TE 60.06 数据资料 SP 05.25 数据资料 SP 05.26 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3

应用

  • 机械、设备和容器制造
  • 能源和电厂技术
  • 化工和石化工业
  • 食品和饮料行业
  • 消毒、暖通技术

功能特性

  • 应用范围:-196 ... +600 °C [-320 ... +1,112 °F]
  • 带集成保护套管
  • 弹簧式测量插芯(可替换)
  • 可根据危险区域选择不同认证类型(详见数据资料第2页)

描述

该系列温度计适用于容器和管道。可配DIN EN或ASME式标准法兰。该温度传感器适用于中等机械负荷下的其他和液体介质。护套采用全焊型形式,与接线盒是螺纹连接。不锈钢的护套可以适用于常规的化学条件下的工况。化学腐蚀情况下推荐使用有涂层的套管,研磨介质情况下推荐使用耐磨涂层护套。

更换探杆时不需要将整套传感器从装置中取出。在设备运行过程中就可以对探杆进行检查、检测或者是必要的维修。选择标准长度的测量探杆交货期短,更有利于客户作零部件的购买和库存。

插深、法兰尺寸、护套设计、接线盒、传感器都可以根据各自应用进行选择。

插深、法兰尺寸、护套设计、接线盒、传感器都可以根据各自应用进行选择。

TR10-F还可选配各种不同类型的防爆证书。
客户还可在TR10-F顶部接线盒内选配威卡模拟或数字变送器。