船舶およびパイプライン向けに設計されています。 DINフランジやASMEフランジ対応品を標準的にラインナップしています。
通常の(機械的負荷や腐食性の無い)液体および気体媒体に最適な測温抵抗体です。保護管にはモデルTW40が装着され、接続ヘッドに溶接されねじ込まれています。標準はステンレス製となっており、一般的な化学条件下でのご使用に適しております。耐腐食性の向上や研磨媒体の粒子が流体に対するの耐久性の向上のため、オプションとしてコーティングされる事を推奨しています。
測定インサートは交換可能な仕様となっているので、使用中のプローブ全てを取り外さずとも、着脱する事ができます。プラントに影響を及ぼしません。そのため、プラント運転中でも交換可能で、サービス性、メンテナンス性を向上させます。標準的な測定長を選んでいただくと、短納期での納入が可能です。またスペアパーツに便利です。
ご注文頂く際は、アプリケーションにあわせて、挿入長、フランジの形式とサイズ レーティング、保護管のデザイン、プロセス接続、センサー及び接続方法をそれぞれ選択することができます。
オプションで、TR10-Fの接続ヘッドに、WIKA製のアナログまたはデジタルのトランスミッターを取り付けて使用することができます。