Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR10-F

Termorresistencia bridada

Con vaina de tubo modelo TW40

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.06 Hoja técnica SP 05.25 Hoja técnica SP 05.26 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Maquinaria, ingeniería de instalaciones y depósitos
  • Tecnología de plantas energéticas y energía
  • Industria química y petroquímica
  • Industria alimentaria y bebidas
  • Sector sanitario, calefacción y climatización

Características

  • Rangos de aplicación desde -200 °C ... +600 °C
  • Con vaina de tubo incorporada (TW40)
  • Unidad extraíble con "spring-loaded" (muelle de carga)
  • Versiones de protección antiexplosiva Ex-i, Ex-n y NAMUR NE24

Descripción

Las termorresistencias de esta serie están previstas para el montaje en tuberías y depósitos. Disponemos de bridas estándar según DIN EN o ASME.

Estas termorresistencias son ideales para medios líquidos y gaseosos bajo carga mecánica moderada. La vaina modelo TW40 está totalmente soldada y atornillada en el cabezal de conexión.

Las vainas de acero inoxidable son aptas para cargas química normales. En caso de elevada agresividad química se recomiendan recubrimientos especiales o recubrimientos resistentes al desgaste por abrasivos.

La unidad extraíble puede reemplazarse sin retirar la sonda completa del sistema. Así, pueden realizarse comprobaciones, control de medios o, en caso de servicio técnico, un reemplazo durante el funcionamiento, con la instalación en marcha.

La elección de longitudes normalizadas tiene un efecto favorable sobre el plazo de entrega y el almacenamiento de piezas de repuesto.

Longitud de montaje, brida, modelo de vaina, cabezal y sensor son seleccionables para cada tipo de aplicación.

Como opción, montamos también transmisores analógicos o digitales del programa WIKA en el cabezal de la TR10-F.