Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TR10-F

Termoresistenza con attacco flangiato

Con pozzetto termometrico

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 60.06 Scheda tecnica SP 05.25 Scheda tecnica SP 05.26 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Costruttori di macchine, impianti e serbatoi
  • Energia
  • Industria chimica e petrolchimica
  • Industria alimentare
  • Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore di -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • Con pozzetto termometrico ricavato da tubo integrato
  • Inserto con sistema di molleggio (intercambiabile)
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione

Descrizione

Le termoresistenze di questa serie sono progettate per essere installate in serbatoi e tubazioni. Sono disponibili flange standard conformi alle norme DIN EN o ASME.

Queste sonde di temperatura sono adatte per fluidi liquidi e gassosi per applicazioni con moderato carico meccanico.
Il pozzetto termometrico è completamente saldato e avvitato alla testa di connessione. I pozzetti termometrici in acciaio inox sono adatti per le normali condizioni di aggressività chimica. Il rivestimento, disponibile in opzione è raccomandato in caso di fluidi chimici aggressivi o abrasivi.

L'inserto di misura intercambiabile può essere rimosso senza estrarre l'intera sonda dall'impianto. Ciò consente l'ispezione, il monitoraggio dell'attrezzatura di misurazione e, in caso di assistenza, la sostituzione mentre l'impianto è in funzione. La scelta di lunghezze standard comporta la riduzione dei tempi di consegna e la possibilità di minimizzare le scorte di parti di ricambio.

Profondità di immersione, dimensione della flangia, esecuzione del pozzetto termometrico, testa di connessione e sensore, possono essere selezionati per adattarsi alla specifica applicazione.

I trasmettitori analogici o digitali della gamma WIKA possono essere installati come opzione nella testa di connessione della sonda TR10-F.