Termometry oporowe tej serii są przeznaczone do montażu w zbiornikach i rurociągach. Dostępne są standardowe kołnierze zgodne z DIN EN lub ASME. Te czujniki temperatury nadają się do mediów ciekłych i gazowych przy umiarkowanym obciążeniu mechanicznym. Rura ochronna jest przyspawana i przykręcona do głowicy przyłączeniowej. Rury ochronne ze stali nierdzewnej są odpowiednie do normalnych warunków chemicznych. Powłoka jest zalecana jako opcja dodatkowa w przypadku mediów agresywnych chemicznie lub stała powłoka odporna na zużycie w przypadku mediów ściernych.
Wymienny wkład pomiarowy można wyjąć bez konieczności demontażu całego czujnika z instalacji. Umożliwia to kontrolę, monitorowanie sprzętu pomiarowego lub, w razie konieczności serwisowania, wymianę podczas pracy instalacji. Wybór standardowych długości zapewnia krótki czas dostawy i możliwość magazynowania części zamiennych.
Długość wkładki, rozmiar kołnierza, konstrukcja rury ochronnej, głowica przyłączeniowa i czujnik mogą być dobrane odpowiednio do danego zastosowania.
Długość wkładki, rozmiar kołnierza, konstrukcja rury ochronnej, głowica przyłączeniowa i czujnik mogą być dobrane odpowiednio do danego zastosowania.
Dla TR10-F dostępna jest duża liczba różnych zatwierdzeń ochrony przeciwwybuchowej.
Opcjonalnie możemy zamontować analogowe lub cyfrowe nadajniki z serii WIKA w głowicy przyłączeniowej TR10-F.