WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TR10-F

Geflenste weerstandsthermometer

Met beschermbuis - meerdelig

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 60.06 Data sheet SP 05.25 Data sheet SP 05.26 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3

Toepassingen

  • Machine-, installatie- en scheepsbouw
  • Techniek voor energie- en elektriciteitscentrales
  • Chemische en petrochemische industrie
  • Voedsel- en drankindustrie
  • Sanitair-, verwarmings- en airconditioningstechniek

Bijzondere eigenschappen

  • Sensorbereik van -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • Met geïntegreerde gefabriceerde beschermbuis
  • Geveerd meetelement (vervangbaar)
  • Explosieveilige versies zijn verkrijgbaar voor vele goedkeuringstypes (zie data sheet pagina 2)

Omschrijving

Weerstandsmeters uit deze serie zijn ontworpen om in vaten en leidingen te worden aangebracht. Er zijn standaardflensen voor DIN EN of ASME verkrijgbaar. Deze temperatuursensoren zijn geschikt voor vloeibare en gasvormige media onder gemiddelde mechanische belasting. De beschermbuis van roestvrij staal is geheel gelast en vastgeschroefd in de aansluitkop. Roestvrij stalen beschermbuizen zijn geschikt voor gangbare chemische omstandigheden. Coating wordt bij chemisch agressieve media aanbevolen als optioneel extra, of solide, slijtvaste coating voor schurende media.

Het verwisselbare meetelement kan verwijderd worden zonder de gehele sensor uit de installatie te halen. Hierdoor kan inspectie plaatsvinden, meetapparatuur worden bewaakt of, wanneer onderhoud nodig is, worden vervangen terwijl de installatie draait. De keuze voor standaardlengtes helpt met korte levertijden en het op voorraad kunnen hebben van reserveonderdelen.

Inbrengdiepte, flensformaat, procesaansluiting, ontwerp beschermbuis, aansluitkop en sensor kunnen individueel voor de betreffende toepassing worden gekozen.

Inbrengdiepte, flensformaat, procesaansluiting, ontwerp beschermbuis, aansluitkop en sensor kunnen individueel voor de betreffende toepassing worden gekozen.

Er is een groot aantal verschillende explosieveilige goedkeuringen beschikbaar voor de TR10-F.
Optioneel monteren wij analoge of digitale transmitters uit het WIKA programma in de aansluitkop van de TR10-F.