여기에 설명된 측온저항체는 DIN 43735에 따라 설계된 제품으로 설치된 제품을 보호하기 위해 사용됩니다. 써모웰이 없이 센서를 사용하는 것은 정말 특별한 경우에만 적용하는것이 좋습니다. 이 제품은 구부러지기 쉬는 특징을 가지며 MI cable로 제작됩니다. 센서부는 삽입되는 계측기 끝단에 위치하게 됩니다. 따라서 센서가 써모웰 바닥에 정확히 닿아야 정확도가 높으므로 모두 스프링형 이격 타입으로 제작되어 공급하고 있습니다.
DIN 버전 및 고객 요구 사양 모두 아래과 같이 적용이 가능합니다.
- 측정을 위한 다른 삽입 길이 (또한 중간 길이)
- 써모웰의 내경에 맞게 설계
- 단자대 구성 제외
- 트랜스미터 포함
센서와 정확도, 체결 방법은 각각의 응용분야에 적합하도록 선택할 수 있습니다.
TR10-A에는 다양한 방폭 인증이 제공됩니다.
응용 범위 내에서 터미널 블럭이 필요 없이 트랜스미터와의 직접적인 연결을 위한 설계가 가능합니다. 추가로 WIKA 제품의 아날라로그 신호의 전송기 또는 디지털 트랜스미터를 부착하여 완전체로 공급이 가능합니다.