Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR10-A

Elément de mesure pour sonde à résistance

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.01 Fiche technique SP 05.26 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Remplacement d'élément de mesure pour maintenance
  • Adapté pour toutes applications industrielles et de laboratoire

Particularités

  • Plages d'utilisation à partir de -196 ... +600 °C (-320 ... 1112°F)
  • Fabriqué à partir de câble chemisé
  • Sécurité fonctionnelle (SIL) avec transmetteur de température type T32
  • Exécution montée sur ressort
  • Versions pour zones explosives

Description

Les éléments de mesure selon la norme DIN 43 735 pour sonde à résistance sont conçus pour être utilisés avec une gaine de protection. L'utilisation sans doigt de gant n'est recommandée que pour certaines applications. Ces élements de mesure sont en câble chemisé, flexible et isolé minéralement. Le capteur est positionné à l'extrémité de l'insert de mesure. Cet élément est monté sur ressort pour assurer un bon contact avec le fond du doigt de gant.

En plus des versions DIN, des exécutions spécifiques sont disponibles comme par exemple :

  • d'autres longueurs d'éléments de mesure (et aussi des longueurs intermédiaires)
  • avec manchon pour s'adapter au diamètre intérieur d'un doigt de gant
  • sans platine de raccordement
  • avec transmetteur

Le type et le nombre de capteurs, la précision et la méthode de raccordement peuvent être définis individuellement selon l'application.

La gamme d'application est complétée par des exécutions sans platine de raccordement pour le montage direct d'un transmetteur. En option, des transmetteurs analogiques ou numériques WIKA peuvent être installés.