Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TR10-A

Inserto di misura per termoresistenza

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 60.01 Scheda tecnica SP 05.26 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Inserti di ricambio per attività di service
  • Per tutte le applicazioni industriali e di laboratorio

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore da -196 ... +600 °C (-320 ... +1.112 °F)
  • Realizzati con cavo ad isolamento minerale rivestito
  • Sicurezza funzionale (SIL) con trasmettitore di temperatura modello T32
  • Esecuzione con sistema di molleggio
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione

Descrizione

Gli inserti di misura per termoresistenze conformi a DIN 43735 descritti in questa scheda tecnica sono progettati per l'installazione in un pozzetto termometrico. Il funzionamento senza pozzetto è solo per specifiche e limitate applicazioni. L'inserto di misura è realizzato con un cavo ad isolamento minerale, ripiegabile e rivestito. Il sensore è installato in un tubo rigido all'estremità dell'inserto. Gli inserti di misura sono forniti con sistema di molleggio per garantire un buon contatto con la base del pozzetto termometrico.

In aggiunta alle versioni conformi a DIN, sono disponibili delle esecuzioni realizzate sui requisiti specifici dei clienti, ad esempio:

  • altre lunghezze dell'inserto di misura (anche lunghezze intermedie)
  • con manicotto per adattarsi al diametro
  • nterno del pozzetto
  • senza morsettiera
  • con trasmettitore

Tipo e numero di sensori, precisione e metodo di connessione possono essere selezionati liberamente per essere adatti alla rispettiva applicazione.

La gamma delle possibili applicazioni è completata dalle versioni senza morsettiera per il montaggio diretto di un trasmettitore di temperatura. I trasmettitori analogici o digitali della gamma WIKA possono essere installati in opzione.