Os elementos de medição conforme DIN 43735 para termorresistência descritos aqui são projetados para instalação em um acessório de proteção. A operação sem poço termométrico só é aconselhável em casos especiais. O elemento de medição é fabricado com cabo flexível com bainha com isolamento mineral. O sensor está localizado na ponta do elemento de medição. Os elementos de medição são entregues com molas de carga para garantir um bom contato com o fundo do poço termométrico.
Além das versões DIN, estão disponíveis versões específicas do cliente, por exemplo:
- outros comprimentos de elemento de medição (também comprimentos intermediários)
- com luva montada para se adequar ao diâmetro interno do poço termométrico
- sem bloco terminal
- com transmissor
O tipo e o número de sensores, a precisão e o método de conexão podem ser selecionados de acordo com a respectiva aplicação.
Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão está disponível para o TR10-A.
A gama de aplicações é completada por designs sem bloco de terminais para instalação direta do transmissor. Opcionalmente, podem ser instalados transmissores analógicos ou digitais da linha WIKA.