Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TR10-A

Wkład pomiarowy

Dla termometru oporowego

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 60.01 Karta katalogowa SP 05.26 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Wymienny wkład pomiarowy do serwisowania
  • Do wszystkich zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • Wykonany z kabla w płaszczu z izolacją mineralną
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL) z przetwornikiem temperatury model T32
  • Konstrukcja sprężynowa
  • Wersje przeciwwybuchowe są dostępne dla wielu typów homologacji (patrz arkusz danych strona 2)

Opis

Opisane tutaj wkłady pomiarowe zgodne z normą DIN 43735 do termometrów rezystancyjnych są przeznaczone do montażu w oprawie ochronnej. Praca bez osłony termometrycznej jest zalecana tylko w szczególnych przypadkach. Wkład pomiarowy jest wykonany z giętkiego przewodu w izolacji mineralnej. Czujnik znajduje się w końcówce wkładu pomiarowego. Wkłady pomiarowe są dostarczane ze sprężynami obciążającymi, aby zapewnić dobry kontakt z dnem osłony termometrycznej.

Oprócz wersji DIN dostępne są również wersje dostosowane do potrzeb klienta, np:

  • Inne długości wkładów pomiarowych (również długości pośrednie)
  • Z zamontowaną tuleją dopasowaną do wewnętrznej średnicy osłony termometrycznej
  • Bez skrzynki zaciskowej
  • Z przetwornikiem

Typ i liczbę czujników, dokładność i metodę podłączenia można dobrać odpowiednio do danego zastosowania.

Dla TR10-A dostępnych jest wiele różnych atestów przeciwwybuchowych

Szeroki zakres zastosowań uzupełniają modele pozbawione skrzynki zaciskowej, przeznaczona do bezpośredniego montażu przetwornika. Opcjonalnie może być zamontowany analogowy lub cyfrowy przetwornik WIKA.