Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TR10-A

Измерительная вставка для термометра сопротивления

Избранные документы
Типовой лист TE 60.01 Типовой лист SP 05.26 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Применение

  • Замена измерительных вставок для обслуживания
  • Для промышленных и лабораторных применений

Особенности

  • Диапазон применения от - 200 до + 600 °C
  • Сделан из минерально изолированного кабеля
  • Функциональная безопасность (SIL) только для модели преобразователяT32
  • Конструкция с подпружиненным сенсором
  • Взрывозащищенные версии

Описание

Измерительные вставки для термометров сопротивления по DIN 43735, описанная ниже, предназначена для установки в защитные гильзы. Использование без защитных гильз возможно только в специальных случаях. Измерительная вставка изготавливается из гнущегося минерально изолированного кабеля. Чувствительный элемент расположен на конце измерительной вставки. Измерительные вставки обычно поставляются подпружиненными для обеспечения хорошего контакта с внутренней торцевой частью защитной гильзы.Возможны версии по спецификации клиента, отличные от версий по DIN, например:

  • другие длины измерительных вставок (также промежуточные длины)
  • с установленным кожухом, подходящим по внутреннему диаметру защитной гильзы
  • без клеммного блока
  • с преобразователе

Тип и количество сенсоров, погрешность и тип соединения могут выбираться в зависимости от применения.Диапазон применений расширяется версиями без клеммного блока для прямого монтажа преобразователя. Опционально аналоговые или цифровые преобразователи WIKA могут быть установлены.