WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TR10-A

Meetelement

Voor weerstandsthermometer

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 60.01 Data sheet SP 05.26 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3

Toepassingen

  • Reserve meetinzetstuk voor onderhoud
  • Voor alle industriële en laboratoriumtoepassingen

Bijzondere eigenschappen

  • Sensorbereik van -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • Gemaakt van met mineralen geïsoleerde ommantelde kabel
  • Functionele veiligheid (SIL) met type T32 temperatuurtransmitter
  • Geveerd ontwerp
  • Explosieveilige versies zijn verkrijgbaar voor vele goedkeuringstypes (zie data sheet pagina 2)

Omschrijving

De hier beschreven meetelementen conform DIN 43735 voor weerstandsthermometers zijn ontworpen voor installatie in een beschermende fitting. Het gebruik zonder thermowell is alleen in speciale gevallen aan te raden. Het meetelement is gemaakt van een buigzame, met mineralen geïsoleerde afgeschermde kabel. De sensor bevindt zich in punt van het meetelement. De meetelementen worden geleverd met drukveren om ervoor te zorgen dat de meetelementen goed contact met de bodem maken.

Naast de DIN-uitvoeringen zijn er klantspecifieke uitvoeringen verkrijgbaar, bijvoorbeeld:

  • overige meetelement-lengtes (ook tussenlengtes)
  • met kabelgoot afgestemd op de interne diameter van de thermowell
  • zonder klemmenblok
  • met transmitter

Type en aantal sensoren, nauwkeurigheid en aansluitmethode kunnen individueel voor de betreffende toepassing worden gekozen.

Er is een groot aantal verschillende explosieveilige goedkeuringen beschikbaar voor de TR10-A.

Het scala aan toepassingen wordt afgerond door ontwerpen zonder klemmenblok voor directe transmitterinstallatie. Optioneel kunnen analoge of digitale transmitters uit het productassortiment van WIKA worden geïnstalleerd.