이 고품질의 강력한 온도 스위치는 안전이 중요한 분야를 위해 특별히 개발되었습니다. 제품의 높은 품질과 제조 과정은 귀하의 플랜트에 대한 신뢰할 수 있는 모니터링을 보장합니다. ISO 9001을 준수하여 제조하고 품질이 우수하기 때문에 고객은 신뢰감을 갖고 플랜트 모니터링을 할 수 있습니다. 생산 과정에서 스위치는 단계별로 품질 관리 소프트웨어를 통해 모니터링되며, 이로써 100 % 테스트를 거칩니다.
유체가 닿는 부품은 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 각 스위치 제품군은 IP65, Ex ia 또는 Ex d 옵션으로 제공됩니다.
최대한 유연한 작동을 보장하기 위해 온도 스위치에는 최대 15 A / AC 220 V의 전기 부하를 직접 전환할 수 있는 마이크로 스위치가 장착되어 있습니다. PLC 애플리케이션과 같이 접점 정격이 작은 경우, 금도금 접점이 있는 아르곤 가스 충전 마이크로 스위치를 옵션으로 선택할 수 있습니다.
유연도가 높은 AISI 316 나선형 보호 호스와 함께 사용하면, TCS 온도계 스위치는 내구성이 매우 강하고 부식방지를 필요로 하는 분야에서 사용하기에 최적의 운용력을 보유하고 있습니다.