Estos termostatos robustos y de alta calidad son especialmente adecuados para aplicaciones con condiciones de seguridad crítica. La elevada calidad y el proceso de fabricación del producto asegura una monitorización fiable de su instalación. El fabricante, Cella, tiene certificado ISO 9001. En producción, las conexiones se asisten en cada secuencia por un software seguro de calidad y están testadas al 100%.
Todas las partes en contacto con el medio son de acero inoxidable. Cada interruptor está disponible en IP 65, Ex-ia o Ex-d.
Para garantizar un funcionamiento lo más flexible posible, los termostatos están equipados con micro interruptores, lo que facilita la conmutación directa de una carga eléctrica de hasta 15 A / AC 220 V. Para indicadores de contacto inferiores, como aplicaciones PLC, se pueden seleccionar micro interruptores de argon con contactos dorados.
Con la manguera flexible de AISI 316 con protección en espiral, el termostado tipo TCS es extremadamente robusto y garantiza características óptimas de funcionamiento para las aplicaciones que requieren una protección anticorrosiva especialmente elevada.