Esses termostatos robustos e de alta qualidade foram desenvolvidos especialmente para aplicações críticas de segurança. A alta qualidade e a fabricação do produto garantem um monitoramento confiável de sua planta. O fabricante, Cella, é certificado pela ISO 9001. Durante a produção, a mudança é seguida, passo a passo, por um software de controle de qualidade e, portanto, é 100% testada.
Todos os materiais das peças molhadas são de aço inoxidável. Cada família de switches está disponível em IP 65, Ex-ia ou Ex-d.
Para garantir um funcionamento o mais flexível possível, os termostatos são equipados com microinterruptores, que permitem comutar diretamente uma carga elétrica de até 15 A/CA 220 V. Para classificações de contato menores, como para aplicações PLC, microinterruptores cheios de gás argônio com contatos banhados a ouro podem ser selecionados como opção.
Com sua mangueira flexível de proteção em espiral AISI 316, o termostato modelo TCS é extremamente robusto e garante características operacionais ideais para aplicações que exigem proteção anticorrosiva particularmente alta.