Deze hoogwaardige en robuuste temperatuurschakelaars zijn speciaal ontwikkeld voor veiligheidskritieke toepassingen met beperkte ruimte. De hoge kwaliteit en de productie van het product zorgen voor een betrouwbare bewaking van je installatie. De fabrikant, Cella, is gecertificeerd volgens ISO 9001. Tijdens de productie wordt de schakelaar stap voor stap gevolgd door kwaliteitscontrolesoftware en dus 100% getest.
Alle materialen van de onderdelen die met het proces in aanraking komen zijn van roestvrij staal. Elke schakelaarfamilie is verkrijgbaar in IP 65, Ex-ia of Ex-d.
Om een zo flexibel mogelijke werking te garanderen, zijn de temperatuurschakelaars uitgerust met microschakelaars, die het direct schakelen van een elektrische last tot 15 A / AC 220 V activeren. Voor kleinere contactwaarden, zoals voor PLC-toepassingen, kunnen optioneel argongasgevulde microschakelaars met vergulde contacten worden gekozen.
Met zijn flexibele AISI 316 spiraalbeschermslang is de temperatuurschakelaar type TCS uiterst robuust en garandeert hij optimale bedrijfseigenschappen voor toepassingen die een bijzonder hoge corrosiebescherming vereisen.