Высококачественные и надежные переключатели температуры, разработанные специально для условий с повышенными требованиями к безопасности. Благодаря их высокому качеству и технологии изготовления обеспечивается надежный контроль вашего оборудования. Фирма-изготовитель Cella прошла сертификацию по стандарту ISO 9001. Каждый этап процесса изготовления переключателей сопровождается специальным программным обеспечением по контролю качества, и, таким образом, они подвергаются 100%-му тестированию.
Все смачиваемые части изготовлены из нержавеющей стали. Каждая линейка переключателей поставляется в исполнениях IP65, Ex-ia или Ex-d.
Для достижения максимальной гибкости в эксплуатации температурные реле оснащены микропереключателями, благодаря которым возможна коммутация электрической нагрузки до 15 А / 220 В переменного тока напрямую. Для меньших характеристик коммутируемой мощности, например для областей применения ПЛК, дополнительно можно выбрать микропереключатели, заполненные аргоном, с позолоченными контактами.
Благодаря гибкой спиральной защитной трубке из нержавеющей стали марки AISI 316, переключатели температуры модели TCS отличаются превосходной прочностью и оптимальными рабочими характеристиками при использовании сферах, где требуется особенно высокий уровень защиты от коррозии.