Te odporne przełączniki temperatury wysokiej jakości zostały skonstruowane specjalnie do zastosowań krytycznych. Wysoka jakość i wykonanie produktu zapewnia niezawodne monitorowanie instalacji. Producent, firma Cella, posiada certyfikat ISO 9001. Podczas produkcji przełącznik jest śledzony krok po kroku przez oprogramowanie do kontroli jakości, dzięki czemu jest w 100 % testowany.
Wszystkie części zwilżane wykonane są ze stali CrNi. Każda rodzina przełączników jest dostępna w wersji IP 65, Ex-ia lub Ex-d.
W celu zagwarantowania możliwie elastycznego zastosowania przełączniki temperatury są wyposażone w mikroprzełączniki, tak aby umożliwić bezpośrednie przełączanie przy elektrycznym obciążeniu 15 A / AC 220 V. Dla mniejszej mocy przełączania np. do aplikacji PLC opcjonalnie może być wypełniony argonem, a mikroprzełacznik mogą być pokryte złotem.
Dzięki elastycznemu, spiralnemu wężowi ochronnemu AISI 316, przełącznik temperatury model TCS jest niezwykle wytrzymały i gwarantuje optymalną charakterystykę pracy w zastosowaniach wymagających szczególnie wysokiej ochrony przed korozją.