Tämä korkealaatuinen ja lujatekoinen lämpötilakytkin on suunniteltu erityisesti turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. Tuotteen korkea laatu ja valmistustapa takaavat, että laitteiston valvonta onnistuu luotettavasti. Valmistaja, Cella, on saanut ISO 9001-sertifikaatin. Tuotannon aikana kytkintä seurataan vaihe vaiheelta laadunvalvontaohjelmistolla, joten se on 100-prosenttisesti testattu.
Kaikki kostuvat osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Jokainen kytkinperhe on saatavana IP 65-, Ex-ia- tai Ex-d-versiona.
Mahdollisimman joustavan toiminnan varmistamiseksi lämpötilakytkimet on varustettu mikrokytkimillä, joiden avulla voidaan kytkeä suoraan enintään 15 A / AC 220 V:n sähkökuorma. Pienempiä koskettimien nimellisarvoja varten, kuten PLC-sovelluksissa, voidaan valita lisävarusteena Argon-kaasulla täytetyt mikrokytkimet, joissa on kullatut koskettimet.
Taipuisan, suojaavan AISI 316 -kierreletkunsa ansiosta TCS-lämpötilakytkinmalli on erittäin kestävä. Sen käyttöominaisuudet soveltuvat optimaalisesti kohteisiin, joissa vaaditaan erityisen hyvää suojausta syöpymistä vastaan.