MH-4를 기반으로 하는 MH-4-CAN은 강력하고 안정적이며 복원력이 뛰어난 이동식 작업기용 압력 센서입니다. 까다로운 조건에서도 이 센서는 일정하고 정밀한 측정 데이터를 제공하며 높은 작동 안전성을 보장합니다. MH-4-CAN의 특별한 특징은 이름에서 알 수 있듯이 CANopen® 또는 SAE J1939 직렬 인터페이스입니다. 이를 통해 복잡한 기계에서 사용할 수 있으며, 신호 안정성과 신호 무결성을 보장하는 동시에 먼 거리를 연결하여 간단하고 비용 효율적으로 시스템을 확장할 수 있는 이점을 제공합니다.
이동식 작업 기계의 특정 요구 사항을 위해 개발됨
MH-4-CAN은 -40 ~ +100 °C [-40 ~ +212 °F]의 온도에서 높은 요구 사항을 충족하고 높은 정밀도로 측정합니다. 최대 3배의 과압 제한이 있는 이 센서는 유압 급증을 견딜 수 있으며, 옵션으로 리미터를 사용할 수 있습니다. MH-4-CAN은 금속 차폐 덕분에 최대 60 V/m의 전계 강도에서도 간섭 없이 작동합니다. 또한 최대 40 g의 진동과 최대 100 g의 충격은 측정 품질에 영향을 미치지 않습니다.
전체 수명 주기 동안 최고의 신뢰성
먼지, 습도, 열 또는 기계적 스트레스에 관계없이: MH-4-CAN 압력 센서는 모바일 사용에 최적화되어 있으며 특히 작동 시 안전하므로 지속적으로 신뢰할 수 있습니다. 유지보수가 필요 없는 기기 설계로 특히 낮은 총소유비용을 보장합니다. 1억 회 이상의 부하 주기 후에도 장기 드리프트는 여전히 0.1% FS 미만입니다.
큰 비전을 갖추세요 – WIKA와 함께하는 OEM 공급 파트너
안전한 공급망, 높은 품질 표준, 전 세계에 걸친 포괄적인 서비스를 제공하는 WIKA는 특히 대량 주문에 있어 신뢰할 수 있는 OEM 공급업체입니다. MH-4 압력 센서는 일반적으로 사용되는 전기 연결과 압력 연결을 통해 대량으로 직접 사용할 수 있습니다. 브랜드 라벨링 옵션을 포함하여 고객별 인터페이스와 적응을 함께 구현할 수 있습니다.