MH-4-CAN基于MH-4而开发,是一款功能强大、可靠性高且极具弹性的移动式加工机械压力传感器。即使在严苛的工况下,该传感器也能提供稳定、精确的测量数据,并确保极高的操作安全性。顾名思义,MH-4-CAN的功能特性是据有CANopen® 或SAE J1939串行接口。这使它能够在复杂的机器中使用,并通过大距离桥接提供简单且经济高效的系统扩展优势,同时确保信号稳定性和信号完整性。
专门针对移动式加工机械中的特定要求而开发
MH-4-CAN可在-40至+100 °C [-40到+212 °F]的温度下满足高要求并进行高精度测量。传感器的耐压极限高达3倍量程,可承受液压峰值,并可选择配备限流器。得益于金属屏蔽,MH-4-CAN可在高达60 V/m的场强下不受干扰地工作。此外,高达40 g的振动和高达100 g的冲击对其测量质量也不会产生影响。
整个生命周期中的高可靠性
无惧灰尘、湿度、热量或机械应力影响:MH-4-CAN压力传感器针对移动应用进行了优化,操作特别安全,因而持续可靠。免维护的仪表设计大幅降低了拥有成本。即使在超过1亿次负载循环之后,长期漂移仍然小于0.1 % FS。
“大”局思维——威卡作为OEM供应商
安全的供应链、高质量标准和遍布全球的全面服务,使威卡成为了一家可靠的OEM供应商,尤其是在大批量订单的情况下。MH-4型压力传感器可直接大量供货,并配备指定的电气连接和压力连接。同时,还能满足客户特定的接口和适配要求,包括品牌标签选项。