Capteur de pression OEM
Pour les engins mobiles, CANopen®/J1939
Applications
Mesure de pression de fonctionnement et de contrôle dans :
- Matériel de construction
- Machines agricoles et forestières
- Grues mobiles et PEMP
- Matériel de manutention et véhicules municipaux
Particularités
- Pour des conditions de fonctionnement extrêmes
- Stabilité du signal grâce à CANopen®
- Fiable et précis
- Solutions spécifiques client
- Hautes capacités de production
Description
Le MH-4-CAN, basé sur le MH-4, est un capteur de pression puissant, fiable et extrêmement résistant pour les machines de travail mobiles. Même dans des conditions difficiles, le capteur fournit des données de mesure constantes et précises et garantit une sécurité opérationnelle élevée. La particularité du MH-4-CAN est, comme son nom l'indique, l'interface série CANopen® ou SAE J1939. Cela permet une utilisation dans des machines complexes et offre l'avantage d'une extension simple et rentable du système avec le franchissement de grandes distances tout en garantissant simultanément la stabilité et l'intégrité du signal.
Conçu pour les exigences spécifiques des engins mobiles
Le MH-4-CAN répond à des exigences élevées et mesure avec une grande précision à des températures comprises entre -40 et +100 °C. Avec sa limite de surpression jusqu'à 3 fois, le capteur résiste aux pics de pression hydraulique - et est disponible en option avec une vis frein. Grâce au blindage métallique, le MH-4-CAN fonctionne sans interférence à des intensités de champ jusqu'à 60 V/m. En outre, les vibrations jusqu'à 40 g et les chocs jusqu'à 100 g n'ont aucune influence sur la qualité de la mesure.
Fiabilité maximale sur la totalité du cycle de vie
Qu'il s'agisse de poussière, d'humidité, de chaleur ou de contraintes mécaniques : Le capteur de pression MH-4-CAN est optimisé pour une utilisation mobile, particulièrement sûr et donc fiable en permanence. La conception de l'instrument, qui ne nécessite aucune maintenance, garantit un coût total de possession particulièrement bas. Même après plus de 100 millions de cycles de charge, la dérive à long terme reste inférieure à 0,1 % FS.
Voyez les choses en grand avec WIKA comme fournisseur OEM
Des chaînes d'approvisionnement sûres, des standards de qualité élevés et une large gamme de service au niveau mondial font de WIKA un fournisseur OEM fiable, en particulier pour des commandes d'un volume important. Les capteurs de pression MH-4 sont disponibles directement, en grandes quantités, avec les raccordements électriques et les raccords process couramment utilisés. Des interfaces et des adaptations spécifiques au client peuvent être réalisés ensemble, y compris une option pour un étiquetage de marque.