Sensore di pressione OEM
Per macchine da lavoro mobili, CANopen®/J1939
Applicazioni
Misura della pressione di controllo e di lavoro in:
- Attrezzature da costruzione
- Macchine per uso agricolo e forestale
- Gru mobili e piattafore di lavoro mobili elevabili (MEWP)
- Attrezzature per la movimentazione dei materiali e veicoli comunali
Caratteristiche distintive
- Per condizioni operative estreme
- Stabilità del segnale grazie al protocollo CANopen®
- Affidabile e preciso
- Soluzioni su specifica del cliente
- Elevata capacità di produzione
Descrizione
L'MH-4-CAN, realizzato sulla base del modello MH-4, è un sensore di pressione per macchine da lavoro mobili potente, affidabile ed estremamente resistente. Anche in condizioni difficili, il sensore esente da manutenzione fornisce dati di misura costanti e precisi e garantisce un'elevata sicurezza operativa. Le particolarità dell'MH-4-CAN sono, come suggerisce il nome, il protocollo CANopen® e l'interfaccia seriale SAE J1939. Ciò consente l'utilizzo in macchine complesse e offre il vantaggio di un'espansione del sistema semplice ed economica con il superamento di grandi distanze, garantendo al contempo la stabilità e l'integrità del segnale.
Progettato per i requisiti specifici delle macchine da lavoro mobili
Il modello MH-4-CAN soddisfa elevati requisiti e misura con grande precisione a temperature comprese tra -40 e +100 °C. Grazie alla sua tripla sovraccaricabilità, il sensore resiste a picchi di pressione idraulica ed è disponibile in opzione con una strozzatura. La schermatura metallica del modello MH-4-CAN garantisce un funzionamento senza interferenze con forze del campo fino a 60 V/m. Inoltre, vibrazioni fino a 40 g e urti fino a 100 g non hanno alcun impatto sulla qualità della misura.
Massima affidabilità per l'intero ciclo di vita
Che si tratti di polvere, umidità, caldo o sollecitazione meccanica, il sensore di pressione modello MH-4-CAN è ottimizzato per l'uso mobile. È particolarmente sicuro durante il funzionamento e quindi costantemente affidabile. L'esecuzione dello strumento esente da manutenzione garantisce un costo totale di proprietà particolarmente basso. Anche dopo più di 100 milioni variazioni di carico, la deriva a lungo termine è sempre meno dello 0,1% FS.
Pensa in grande: WIKA come fornitore OEM
Catene di fornitura sicure, elevati standard di qualità e una completa gamma di servizi in tutto il mondo rendono WIKA un fornitore OEM affidabile, soprattutto per gli ordini di grandi volumi. I sensori di pressione MH-4-CAN sono disponibili immediatamente, in quantità elevate, con i più comuni attacchi elettrici e attacchi al processo. È possibile realizzare insieme interfacce e adattamenti su specifica del cliente, compresa l'opzione di etichettatura del marchio.