Czujnik ciśnienia OEM
Dla mobilnych maszyn roboczych, CANopen® /SAE J1939
Zastosowanie
Pomiar ciśnienia roboczego i kontrolnego w:
- Wyposażeniu budowlanym
- Maszynach rolniczych i leśnych
- Żurawie samojezdne i podnośniki samojezdne (MEWP)
- Sprzęcie do przeładunku materiałów i pojazdach komunalnych
Specjalne właściwości
- Opracowany z myślą o ekstremalnych warunkach pracy w mobilnych maszynach roboczych
- Najwyższa stabilność i integralność sygnału dzięki CANopen®
- Niezawodność i najwyższa dokładność w całym cyklu życia
- Dostosowanie do potrzeb klienta i indywidualizacja
- Wysokie zdolności produkcyjne
Opis
MH-4-CAN, oparty na MH-4, jest wydajnym, niezawodnym i niezwykle odpornym czujnikiem ciśnienia dla mobilnych maszyn roboczych. Czujnik dostarcza stałe, precyzyjne dane pomiarowe i zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy nawet w wymagających warunkach. Cechą szczególną MH-4-CAN jest interfejs szeregowy CANopen® lub SAE J1939. Umożliwia to zastosowanie w złożonych maszynach i oferuje zaletę prostej i ekonomicznej rozbudowy systemu z mostkowaniem dużych odległości przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i integralności sygnału.
Opracowany z myślą o specyficznych wymaganiach mobilnych maszyn roboczych
MH-4-CAN spełnia wysokie wymagania i mierzy z wysoką precyzją w temperaturach od -40 do +100 C [-40 do +212 F]. Dzięki 3-krotnemu limitowi nadciśnienia czujnik jest odporny na skoki ciśnienia hydraulicznego i jest opcjonalnie dostępny z ogranicznikiem. Dzięki metalowemu ekranowaniu MH-4-CAN działa bez zakłóceń przy natężeniu pola do 60 V/m. Ponadto wibracje do 40 g i wstrząsy do 100 g nie mają wpływu na jakość pomiaru.
Najwyższa niezawodność w całym cyklu życia
Niezależnie od tego, czy chodzi o kurz, wilgoć, ciepło czy obciążenia mechaniczne: Czujnik ciśnienia MH-4-CAN jest zoptymalizowany do użytku mobilnego, szczególnie bezpieczny w działaniu, a tym samym stale niezawodny. Bezobsługowa konstrukcja przyrządu zapewnia wyjątkowo niski całkowity koszt posiadania. Długoterminowy dryft jest nadal mniejszy niż 0,1 % FS nawet po ponad 100 milionach cykli obciążenia.
Myśl na dużą skalę - z WIKA jako dostawcą OEM
Bezpieczne łańcuchy dostaw, wysokie standardy jakości i kompleksowy zakres usług na całym świecie sprawiają, że WIKA jest niezawodnym dostawcą OEM - szczególnie w przypadku dużych zamówień. Czujniki ciśnienia MH-4 są dostępne bezpośrednio, w dużych ilościach, z powszechnie stosowanymi połączeniami elektrycznymi i ciśnieniowymi. Specyficzne dla klienta interfejsy i adaptacje mogą być realizowane razem - w tym opcja etykietowania marki.