Sensor de presión OEM
Para hidráulica móvil, CANopen®/J1939
Aplicaciones
Medición de presión de trabajo y de control en:
- Diseño de equipos
- Maquinaria agrícola y forestal
- Grúas móviles
- Equipos de manipulación de materiales y vehículos municipales
Características
- Para condiciones de uso extremas
- Estabilidad de la señal gracias a CANopen®
- Fiabilidad y precisión
- Soluciones customizadas
- Gran capacidad de producción
Descripción
El modelo MH-4-CAN basado en el MH-4, es un potente, fiable y extremadamente resistente sensor de presión para maquinaria de trabajo móvil. Incluso en condiciones exigentes, el sensor, que no necesita mantenimiento, proporciona datos de medición constantes y precisos y garantiza una gran seguridad de funcionamiento. La característica especial del MH-4-CAN es, como su nombre lo indica, el CANopen ® o interfaz serie SAE J1939 Esto permite su uso en máquinas complejas y ofrece la ventaja de ampliar el sistema de forma sencilla y rentable, salvando grandes distancias y garantizando al mismo tiempo la estabilidad y la integridad de la señal.
Desarrollado para los requerimientos específicos de la maquinaria hidráulica móvil
El modelo MH-4-CAN cumple con altas exigencias y mide con gran precisión a temperaturas entre -40 y +100 °C. Con su seguridad de sobrecarga de hasta 3 veces, el sensor soporta picos de presión hidráulica, y está disponible opcionalmente con un restrictor. Gracias al blindaje metálico, el modelo MH-4-CAN funciona sin interferencias con intensidades de campo de hasta 60 V/m. Además, las vibraciones de hasta 40 g y los golpes de hasta 100 g no influyen en la calidad de la medición.
Máxima fiabilidad durante todo el ciclo de vida
Sea que haya polvo, humedad, calor o tensión mecánica: El modelo de sensor de presión MH-4-CAN está optimizado para su uso móvil, es especialmente seguro en su funcionamiento y, por tanto, continuamente fiable. El diseño del instrumento, que no necesita mantenimiento, garantiza un coste total especialmente bajo. Incluso después de más de 100 millones de ciclos de carga, la deriva a largo plazo sigue siendo inferior al 0,1 % de FS.
Piense en grande: con WIKA como proveedor OEM
Las cadenas de suministro seguras, los altos estándares de calidad y una amplia gama de servicios en todo el mundo convierten a WIKA en un proveedor OEM fiable, especialmente para los pedidos de gran volumen. Los sensores de presión del modelo MH-4 están disponibles directamente, en grandes cantidades, con las conexiones eléctricas y de presión más utilizadas. Se pueden realizar conjuntamente interfaces y adaptaciones específicas para el cliente, incluida la opción de etiquetado de la marca.