Датчик давления для OEM
Для мобильных рабочих машин, CANopen®/SAE J1939
Применения
Измерение рабочего и контрольного давления в следующих областях:
- Строительное оборудование
- Сельскохозяйственное и лесозаготовительное машинное оборудование
- Мобильные краны и мобильные подъемные рабочие платформы
- Погрузочно-разгрузочное оборудование и коммунальный транспорт
Особенности
- Разработано для экстремальных условий эксплуатации мобильных рабочих машин
- Высочайшая стабильность и целостность сигнала благодаря CANopen®
- Надежность и высочайшая точность на протяжении всего срока службы
- Адаптации и индивидуализация в соответствии с требованиями заказчика
- Высокий уровень производственных мощностей
Описание
MH-4-CAN, созданный на основе MH-4, – это мощный, надежный и чрезвычайно устойчивый к внешним воздействиям датчик давления для мобильных рабочих машин. Даже в условиях с повышенными требованиями с помощью датчика обеспечивается постоянство и точность данных измерений и гарантируется высокая безопасность эксплуатации. Особенностью MH-4-CAN является, как следует из названия, последовательный интерфейс CANopen® или SAE J1939. Благодаря чему возможно его применение в сложном машинном оборудовании и обеспечивается простота и экономическая эффективность дополнения системы за счет преодоления больших расстояний при одновременном обеспечении стабильности и целостности сигнала.
Разработано с учетом особых требований к мобильным рабочим машинам
Датчик MH-4-CAN отвечает высокому уровню требований и выполняет измерения с высокой точностью при температурах от -40 до +100 °C (от -40 до +212 °F). Благодаря защите от 3-кратной перегрузки по давлению датчик выдерживает скачки гидравлического давления и по выбору заказчика поставляется с ограничителем. Благодаря металлическому экранированию MH-4-CAN работает без помех при напряженности поля до 60 В/м. Кроме того, вибрации до 40 g и удары до 100 g не влияют на качество измерений.
Высочайшая надежность на протяжении всего срока службы
Неважно, присутствует ли пыль, влажность, жара или механическое напряжение: датчик давления MH-4-CAN оптимизирован для применения в мобильном режиме, особенно безопасен в эксплуатации и поэтому постоянно надежен. За счет не требующей обслуживания конструкции прибора обеспечивается особенно низкая совокупная стоимость владения. Даже после 100 миллионов циклов нагрузки долговременный дрейф все еще менее 0.1% верхнего предела измерения.
Мыслить масштабно – WIKA как поставщик комплектного оборудования
Благодаря надежной цепочке поставок, высоким стандартам качества и широкому спектру услуг по всему миру WIKA является надежным поставщиком комплектного оборудования, особенно при заказах больших объемов. Датчики давления MH-4 поставляются напрямую, в больших количествах, с широко применяемыми электрическими и напорными соединениями. Вместе с ними возможна реализация индивидуальных интерфейсов и адаптаций, в том числе с возможностью нанесения фирменной маркировки.