모델 F6148 유압식 링 포스 트랜스듀서 (지질 공학 버전)는 공칭 크기 NS 146 에서 1,500 kN [337,213 lbf]로 제공됩니다.
표면 코팅이 된 스틸 버전 또는 스테인리스 스틸 버전(옵션)의 유압 매체로 채워진 실린더-피스톤 조합은 앵커 힘 측정 시스템의 기초를 형성합니다.
공칭 크기 NS 146의 경우, 피스톤의 힘 지지 표면은 146 mm2 [0.23 in2]이고 피스톤의 정격 변위는 0.5 mm [0.02 in]를 초과하지 않습니다.
기계식 버전과 전기식 버전 모두 직접 연결된 측정값 픽업/디스플레이(캐필러리 라인 또는 어댑터 "손실 없이 분리") 및 외부 버전과 함께 선택적으로 사용할 수 있습니다. 지반 공학의 요구 사항에 부합하는 매우 견고한 설계입니다.
이러한 유압식 포스 측정 장치를 사용하면 앵커 헤드에서 클램핑 힘을 간단하게 감지하여 디스플레이로 바로 가져올 수 있습니다. 포스 측정 장치는 앵커 및 기타 브레이싱 로드/케이블의 지속적인 모니터링에 사용됩니다. 수력 측정 장치의 응용 분야는 터널 건설, 교량 건설 및 사면 안정화와 같은 다양한 분야의 지질 공학 분야에서 찾을 수 있습니다.