Capteur de force annulaire, technologie hydraulique
Version géotechnique jusqu’à 1.500 kN
Applications
- Génie civil et construction spéciale
- Construction de tunnel
- Applications minières (surface et sous-sol)
- Surveillance et construction de pont
- Stabilisation de pentes, de murs de soutènement et d’excavations
Particularités
- Etendues de mesure de 0 ... 150 kN à 0 ... 1.500 kN
- Erreur de linéarité relative ±1,0 % avec manomètre analogique, ±0,5 % avec manomètre digital ou capteur de pression
- Course du piston ≤ 0,5 mm
- Fonctionne sans alimentation
- Boîtier et piston fabriqués en acier galvanisé
Description
Le capteur de force annulaire à technologie hydraulique type F6148, en version géotechnique, est disponible avec des tailles nominales NS 146 jusqu’à NS 1.500 kN.
L’association piston-cylindre remplie avec un liquide de transmission, réalisée en acier avec un revêtement de surface ou en version acier inox (option), constitue la base du système de mesure de force. Pour la taille nominale NS146, la surface d’application de la force est de 146 mm2 et la course de déplacement du piston n’excède pas 0,5 mm.
Les versions mécaniques comme électriques sont disponibles en option avec un affichage des valeurs de mesure directement intégré (avec capillaire ou adaptateur « de séparation sans aucune perte ») ainsi qu’avec une version externe. Ce capteur est extrêmement robuste et de ce fait parfaitement adapté aux exigences de l’ingénierie géotechnique.
Avec ces unités de mesure de force hydrauliques, les forces sont détectées sur la tête d’ancrage de façon très simple et sont transmises directement à l’afficheur. Ces capteurs sont utilisés pour la surveillance continue de systèmes d’ancrage ou autres tiges ou câbles d’étaiement. Les applications pour ces unités de mesure de force hydrauliques peuvent être trouvées dans la géotechnologie dans différents domaines tels que la construction de tunnels, de ponts ou la stabilisation de pentes.