型式F6148油圧円形荷重計の地盤工学バージョンは、公称サイズNS 146、最大1,500 kNで提供されています。
油圧媒体で満たされたシリンダーとピストンの組み合わせが、アンカー荷重測定システムの基礎を構成します。表面塗装が施された鋼またはステンレス鋼(オプション)バージョンがあります。公称サイズNS 146の場合、ピストンの荷重面は146 mm2であり、ピストンの定格変位は0.5 mmを超えることはありません。
機械式および電気式の両バージョンではオプションとして、直接接続される測定値の取得/表示(キャピラリラインまたはアダプタによる「損失のない分離」)および外部バージョンが利用できます。地盤工学の要件に沿って、非常に堅牢に設計されています。
これらの油圧荷重測定ユニットを使用すれば、簡単にクランプ荷重をアンカーヘッドで検出し、表示器に直接表示することができます。荷重測定ユニットは、アンカーやその他のブレーシングロッド/ケーブルの継続的な監視に使用されます。油圧荷重測定ユニットでは、トンネル建設、橋梁建設、斜面安定化などのさまざまな地盤工学分野の用途が可能です。