Hydraulische ringkrachtopnemer
Geotechnische versie tot 1.500 kN
Toepassingen
- Civiele techniek en speciale constructie
- Tunnelbouw
- Mijnbouw (bovengronds en ondergronds)
- Landmeetkunde en bruggenbouw
- Hellingstabilisatie, steunmuren en uitgravingen
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken 0 ... 150 kN tot 0 ... 1.500 kN [0 ... 33.721 lbf tot 0 ... 337.213 lbf]
- Relatieve lineariteitsfout:
- ±1,0% Fnom met analoge manometer
- ±0,5 % Fnom met digitale manometer of druksensor
- Zuigerbeweging ≤ 0,5 mm [≤ 0,02 inch]
- Werkt zonder voedingsspanning
- Behuizing en zuiger van gegalvaniseerd staal >
Omschrijving
Het type F6148 hydraulische ringkrachtopnemer, geotechnische versie, is leverbaar in de nominale maat NS 146 tot 1.500 kN [337.213 lbf].
Een cilinder-zuigercombinatie, gevuld met hydraulisch medium, in een stalen uitvoering met oppervlaktecoating of in roestvrijstalen uitvoering (optie), vormt de basis van het ankerkrachtmeetsysteem.
Voor nominale maat NS 146 is het krachtdragende oppervlak van de zuiger 146 mm2 [0,23 inch2] en de nominale verplaatsing van de zuiger is niet groter dan 0,5 mm [0,02 inch].
Zowel de mechanische als de elektrische versie zijn optioneel verkrijgbaar met direct aangesloten meetwaarde-opname/-weergave (capillaire leiding of adapter "scheiding zonder verliezen") en met een externe versie. Het is een buitengewoon robuuste uitvoering die voldoet aan de geotechnische eisen.
Met deze hydraulische krachtmeetunits worden de klemkrachten bij de ankerkop op eenvoudige wijze gedetecteerd en direct weergegeven op het display. De krachtmeeteenheden worden gebruikt voor continue bewaking van ankers en andere verstevigingsstaven/kabels. Toepassingen voor hydraulische krachtmeetunits zijn te vinden in de geotechniek op diverse gebieden zoals tunnelbouw, bruggenbouw en hellingstabilisatie.