Sensor hidráulico de fuerza tipo anillo
Diseño geotécnico hasta 1.500 kN
Aplicaciones
- Ingeniería civil y construcciones especiales
- Construcción de túneles
- Minería (superficial y subterránea)
- Topografía y construcción de puentes
- Estabilización de taludes, muros de contención y excavaciones
Características
- Rangos de medición 0 .... 150 kN hasta 0.... 1.500 kN
- Error de linealidad relativa ±1,0 % con manómetro analógico, ±0,5 % con manómetro digital o sensor de presión
- Recorrido del pistón ≤ 0,5 mm
- Funciona sin tensión de alimentación
- Caja y pistón de acero galvanizado
Descripción
El sensor (transductor) de fuerza de anillo hidráulico modelo F6148, en versión geotécnica, está disponible en el tamaño nominal DN146 hasta 1.500 kN.
El sistema de medición de la fuerza de anclaje se basa en una construcción cilíndrica-pistón, con fluido hidráulico, en versión de acero con revestimiento superficial o en versión de acero inoxidable (opcional). Para el tamaño nominal DN 146, la superficie de apoyo de la fuerza del pistón es de 146 mm2 y el desplazamiento nominal del pistón no excede los 0,5 mm.
La versión mecánica y la versión eléctrica están disponibles opcionalmente con detección/visualización del valor de medición directamente conectada (línea capilar o adaptador "separación sin pérdidas"), así como con una versión externa. Se trata de un diseño extremadamente robusto, adaptado a los requisitos de la ingeniería geotécnica.
Con estas unidades de medición de fuerza hidráulicas, las fuerzas de sujeción se detectan de forma sencilla en el cabezal de anclaje para su visualización directa in situ. Las unidades de medición de fuerza se utilizan para la supervisión continua de los anclajes y otras barras/cables de sujeción. Los transductores de fuerza hidráulicos son óptimos para aplicaciones de geotecnia y en numerosas aplicaciones como la construcción de túneles, la construcción de puentes y la estabilización de taludes.