Hydrauliczny pierścieniowy przetwornik siły
Wersja geotechniczna do 1500 kN
Zastosowanie
- Inżynieria lądowa i budownictwo specjalne
- Budowa tuneli
- Górnictwo (powierzchniowe i podziemne)
- Geodezja i budowa mostów
- Stabilizacja zboczy, ściany oporowe i wykopy
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe 0 ... 150 kN do 0 ... 1500 kN [0 ... 33 721 lbf do 0 ... 337 213 lbf]
- Względny błąd liniowości:
- ±1,0 % Fnom z analogowym manometrem
- ±0,5 % Fnom z manometrem cyfrowym lub czujnikiem ciśnienia
- Skok tłoka ≤ 0,5 mm [≤ 0,02 cala]
- Działa bez napięcia zasilania
- Obudowa i tłok wykonane ze stali ocynkowanej >
Opis
Hydrauliczny pierścieniowy przetwornik siły model F6148, wersja geotechniczna, jest dostępny w rozmiarach nominalnych od NS 146 do 1500 kN [337 213 lbf].
Połączenie cylindra i tłoka, wypełnione medium hydraulicznym, w wersji stalowej z powłoką powierzchniową lub w wersji ze stali nierdzewnej (opcja), stanowi podstawę systemu pomiaru siły kotwicy.
W przypadku rozmiaru nominalnego NS 146, powierzchnia nośna tłoka wynosi 146 mm2 i znamionowe przemieszczenie tłoka nie przekracza 0,5 mm.
Zarówno wersja mechaniczna, jak i elektryczna dostępne są opcjonalnie z bezpośrednio podłączonym odbiorem/wyświetlaniem mierzonych wartości (linia kapilarna lub adapter “separacja bez strat”), a także z wersją zewnętrzną. Jest to wyjątkowo wytrzymała konstrukcja, zgodna z wymaganiami inżynierii geotechnicznej.
Dzięki tym hydraulicznym jednostkom pomiaru siły, siły mocujące wykrywane są w prosty sposób na głowicy kotwowej i przenoszone bezpośrednio na wyświetlacz. Jednostki pomiaru siły są używane do ciągłego monitorowania kotew i innych prętów/kabli usztywniających. Zastosowania jednostek do pomiaru siły hydraulicznej można znaleźć w dziedzinie geotechnologii w różnych obszarach, takich jak budowa tuneli, mostów i stabilizacja zboczy.