Transdutor de força de anel hidráulico
Versão geotécnica até 1.500 kN
Aplicações
- Engenharia civil e construções especiais
- Construção de túnel
- Mineração (superfície e subterrânea)
- Topografia e construção de pontes
- Estabilização de taludes, muros de contenção e escavações
Características especiais
- Faixas de medição 0 ... 150 kN a 0 ... 1.500 kN [0 ... 33.721 lbf a 0 ... 337.213 lbf]
- Erro de linearidade relativa:
- ±1,0% Fnom com manômetro analógico
- ±0,5% Fnom com manômetro digital ou sensor de pressão
- Curso do pistão ≤ 0,5 mm [≤ 0,02 pol.]
- Opera sem fonte de alimentação
- Case e pistão em aço galvanizado >
Descrição
O transdutor de força anelar hidráulico modelo F6148, versão geotécnica, está disponível no tamanho nominal NS 146 a 1.500 kN [337.213 lbf].
Uma combinação cilindro-pistão, preenchida com meio hidráulico, na versão em aço com revestimento superficial ou na versão em aço inoxidável (opcional), constitui a base do sistema de medição de força de ancoragem.
Para tamanho nominal NS 146, a superfície de suporte de força do pistão é de 146 mm2 [0,23 pol2] e o deslocamento nominal do pistão não excede 0,5 mm [0,02 pol].
Tanto a versão mecânica quanto a elétrica estão disponíveis opcionalmente com captação/exibição do valor medido diretamente conectada (linha capilar ou adaptador “separação sem perdas”), bem como com uma versão externa. É um projeto extremamente robusto, em linha com os requisitos da engenharia geotécnica.
Com estas unidades de medição de força hidráulica, as forças de fixação são detectadas na cabeça da âncora de forma simples e exibidas diretamente no display. As unidades de medição de força são utilizadas para monitoramento contínuo de âncoras e outras hastes/cabos de reforço. As aplicações para unidades de medição de força hidráulica podem ser encontradas no campo da geotecnologia em vários campos, como construção de túneis, construção de pontes e estabilização de taludes.